2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUCFL207S

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
名称
NAME
グリースニップル
GREASE_NIPPLE
穴間隔 (mm)
HOLE_DISTANCE__MM_
シャフトサイズ (mm)
SHAFT_SIZE__MM_
カバー
COVER
シーリング
SEALING
ベアリング材質
BEARING_MATERIAL
型式
MODEL
取付方法
MOUNTING
ハウジングタイプ
HOUSING_TYPE
ハウス素材
HOUSE_MATERIAL
HSコード
HS_CODE
1
SUCFL207S
SUCFL207S
ストレート
130
Ø35
オープン
ニトリルゴム (NBR)
ステンレス
SFL
セットスクリュー
2ボルトフランジベアリング
ステンレス
84832000.000000
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号SUCFL207S
最終更新日10.11.2025 07:03:00
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties