フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bradford White
water_heater_gas_light_duty_commercial_direct_vent_energy_saver
Bradford White
water_heater_gas_light_duty_commercial_direct_vent_energy_saver
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Water Heater Gas Light Duty Commercial Direct Vent Energy Saver - water_heater_gas_light_duty_commercial_direct_vent_energy_saver_lg2pdv50h603n_4in_HI
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
VARIANTNAME
VARIANTNAME
VARIANTLOD
VARIANTLOD
Heating Input Note
HEATINGINPUTNOTE
Heating Input
HEATINGINPUT [Btu/h]
Height
HEIGHT [Inch]
Warning Label
WARNINGLABEL
Show Recommended Clearance
SHOWRECOMMENDEDCLEARANCE
Show Minimum Clearance
SHOWMINIMUMCLEARANCE
Working Pressure
WORKINGPRESSURE [psi]
Water Outlet Diameter
WATEROUTLETDIAMETER [Inch]
Water Inlet Diameter
WATERINLETDIAMETER [Inch]
Relief Valve Diameter
RELIEFVALVEDIAMETER [Inch]
Certified Pressure Test
CERTIFIEDPRESSURETEST [psi]
Capacity
CAPACITY
Water Connection Height
WATERCONNECTIONHEIGHT [Inch]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LG2DV50H503N (4in Vent)
HI
Natural Gas
50000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2DV50H503N (6in Vent)
HI
Natural Gas
50000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2DV50H503X (4in Vent)
HI
Propane
48000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2DV50H503X (6in Vent)
HI
Propane
48000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2PDV50H603N-3in
HI
Natural Gas
60000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2PDV50H603N-4in
HI
Natural Gas
60000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2PDV50H603X-3in
HI
Propane
60000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2PDV50H603X-4in
HI
Propane
60000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
48 US Gallons
60.125
LG2PDV75H803N-3in
HI
Natural Gas
80000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
75 US Gallons
60.125
LG2PDV75H803N-4in
HI
Natural Gas
80000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
75 US Gallons
60.125
LG2PDV75H803X-3in
HI
Propane
78000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
75 US Gallons
60.125
LG2PDV75H803X-4in
HI
Propane
78000.000
59.125
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
300.000
75 US Gallons
60.125
圧縮表現を表示 (12 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bradford White
- water_heater_gas_light_duty_commercial_direct_vent_energy_saver
最終更新日
17.05.2019 08:08:50
単位
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_BATH_SANITARY_EQUIPMENT Bath / sanitary equipment
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ETIM 10.0
EC010868 Gas-fired water heater
OmniClass 2006
23-75_10_11_14 23-75 10 11 14 Hot Water Heat Generators
OmniClass
23-33 11 00 23-33 11 00 - Commercial Boilers
Uniclass2015
60_60_08_33 60 60 08 33 - Gas fired boilers