フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bradford White
water_heater_gas_residential_atmospheric_vent_high_input
Bradford White
water_heater_gas_residential_atmospheric_vent_high_input
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Water Heater Gas Residential Atmospheric Vent High Input - water_heater_gas_residential_atmospheric_vent_high_input_rg2100h6x_HI
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
VARIANTNAME
VARIANTNAME
VARIANTLOD
VARIANTLOD
Heating Input Note
HEATINGINPUTNOTE
Heating Input
HEATINGINPUT [Btu/h]
Height
HEIGHT [Inch]
Warning Label
WARNINGLABEL
Show Recommended Clearance
SHOWRECOMMENDEDCLEARANCE
Show Minimum Clearance
SHOWMINIMUMCLEARANCE
Working Pressure
WORKINGPRESSURE [psi]
Water Outlet Diameter
WATEROUTLETDIAMETER [Inch]
Water Inlet Diameter
WATERINLETDIAMETER [Inch]
Space Heating Connection Diameter
SPACEHEATINGCONNECTIONDIAMETER [Inch]
Relief Valve Diameter
RELIEFVALVEDIAMETER [Inch]
Certified Pressure Test
CERTIFIEDPRESSURETEST [psi]
Capacity
CAPACITY
1
2
3
4
5
6
7
8
RG155H6N
HI
Natural Gas
80000.000
55.938
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
0.750
300.000
55
RG155H6X
HI
Propane
78000.000
55.938
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
0.750
300.000
55
RG2100H6N
HI
Natural Gas
85000.000
65.500
1.000
1.000
1.000
150.000
1.250
1.250
0.750
0.750
300.000
100
RG2100H6X
HI
Propane
88000.000
65.500
1.000
1.000
1.000
150.000
1.250
1.250
0.750
0.750
300.000
100
RG250H6N
HI
Natural Gas
65000.000
56.625
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
0.750
300.000
48
RG250H6X
HI
Propane
61000.000
56.625
1.000
1.000
1.000
150.000
0.750
0.750
0.750
0.750
300.000
48
RG275H6N
HI
Natural Gas
76000.000
59.000
1.000
1.000
1.000
150.000
1.000
1.000
0.750
0.750
300.000
75
RG275H6X
HI
Propane
76000.000
59.000
1.000
1.000
1.000
150.000
1.000
1.000
0.750
0.750
300.000
75
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bradford White
- water_heater_gas_residential_atmospheric_vent_high_input
最終更新日
17.05.2019 08:08:42
単位
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_BATH_SANITARY_EQUIPMENT Bath / sanitary equipment
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ETIM 10.0
EC010868 Gas-fired water heater
OmniClass 2006
23-75_10_11_14 23-75 10 11 14 Hot Water Heat Generators
OmniClass
23-33 11 00 23-33 11 00 - Commercial Boilers
Uniclass2015
60_60_08_33 60 60 08 33 - Gas fired boilers