Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PA18CAB20NAM1SA
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Code
CODE
Sensing range
SENS [mm]
Sensitivity adjustment
SENADJ [°]
Sensing mode
SENMOD
Light type
LITYPE
Light wave lenght
LIWAVE [nm]
Switching output
SWOUT
Rated voltage
PW [Vdc]
Max output current
MXCUR [mA]
No load current
NLCUR [mA]
Connection type
CON
Housing type
HOU
Diameter
DIM1 [mm]
Lenght
DIM2 [mm]
IP rating
IP
1
2
PA18CAB20NAM1SA
10÷200
240
Light/Dark switching
Red light
625
1x NPN NC+NO antivalent
10÷30
100
20
M12 plug
M18, axial, plastic
18
43.8
IP67, IP69K, Ecolab
PA18CAB20PAM1SA
10÷200
240
Light/Dark switching
Red light
625
1x PNP NC+NO antivalent
10÷30
100
20
M12 plug
M18, axial, plastic
18
43.8
IP67, IP69K, Ecolab
圧縮表現を表示 (2 product)
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)