フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
C&K Switches
Dip
RTE
C&K Switches
Dip
RTE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RTE1010N34
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
RTE1000R14
RTE1000R34
RTE1001N14
RTE1002G14
RTE1002G54
RTE1002M14
RTE1002M54
RTE1002N14
RTE1002R14
RTE1010N14
RTE1010N34
RTE1010R14
RTE1010R34
RTE1011R14
RTE1012N14
RTE10B0G14
RTE1600G44
RTE1600N44
RTE1600R44
圧縮表現を表示 (38 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
C&K Switches
- RTE
オーダー番号
RTE1010N34
最終更新日
12.10.2018 12:35:13
単位
キーワード
Dip
Switches
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties