フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
窓とドアシステム - Logik
フレンチドア_eurologik70_面取り_両側サイドライト付き外開き
Eurocell
窓とドアシステム - Logik
フレンチドア_eurologik70_面取り_両側サイドライト付き外開き
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
WV0RF7E4X
縦
テーブルを展開
ご希望の���タログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
_bimspec_guid
VAR_BIMSPEC_GUID
によって作成された。
VAR_CREATED_BY
現在の改訂版
VAR_CURRENT_REVISION
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
資産識別子
ASSETIDENTIFIER
アセットタイプ
ASSETTYPE
バーコード
BARCODE
面取りビーズ
CHAMFERED_BEAD
cill_125mm
CILL_125MM
cill_150mm
CILL_150MM
cill_180mm
CILL_180MM
cill_225mm
CILL_225MM
cill_85mm
CILL_85MM
高さ
CILL_HEIGHT
カラー
COLOR
1
WV0RF7E4X
0
L.ショー
1
1
試運転の際に記録してください
固定
試運転の際に記録してください
1
0
1
0
0
0
30.000
デフォルトは「ホワイト」だが、さまざまな色がある
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Eurocell
- フレンチドア_eurologik70_面取り_両側サイドライト付き外開き
オーダー番号
WV0RF7E4X
最終更新日
20.06.2024 09:26:20
単位
キーワード
Logik
窓とドアシステム
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
WV0RF7E4X