フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Eurocell
窓とドアシステム - Logik
window_eurologik70ovolo_tophungnexttofixed(ウィンドウを固定する
Eurocell
窓とドアシステム - Logik
window_eurologik70ovolo_tophungnexttofixed(ウィンドウを固定する
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TML8UGQCG
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アクセシビリティ・パフォーマンス
ACCESSIBILITYPERFORMANCE
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
資産識別子
ASSETIDENTIFIER
アセットタイプ
ASSETTYPE
バーコード
BARCODE
チル125mm
CILL125MM
cill150mm
CILL150MM
cill180mm
CILL180MM
cill225mm
CILL225MM
cill85mm
CILL85MM
高さ
CILLHEIGHT
分類名
CLASSIFICATIONNAME
分類値
CLASSIFICATIONVALUE
コード・パフォーマンス
CODEPERFORMANCE
カラー
COLOR
1
TML8UGQCG
該当なし
1
B2020100
試運転の際に記録してください
固定
試運転の際に記録してください
0
0
1
0
0
30.000
ユニクラス2015
30_59_98_92年
該当なし
デフォルトは「ホワイト」だが、さまざまなカラーを用意
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Eurocell
- window_eurologik70ovolo_tophungnexttofixed(ウィンドウを固定する
オーダー番号
TML8UGQCG
最終更新日
20.06.2024 09:26:20
単位
キーワード
Logik
窓とドアシステム
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
TML8UGQCG