フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 14140
Individual parts
Shelves
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 14140
Individual parts
Shelves
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
421.62
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part no.
ARTNR
Info PDF
INFO
Description
BEZ
Width
X [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
421.18
INFO
Shelves
18
421.23
INFO
Shelves
23
421.25
INFO
Shelves
25
421.28
INFO
Shelves
28
421.33
INFO
Shelves
33
421.43
INFO
Shelves
43
421.50
INFO
Shelves
50
421.62
INFO
Shelves
62
421.75
INFO
Shelves
75
421.88
INFO
Shelves
88
421.100
INFO
Shelves
100
421.125
INFO
Shelves
125
421.150
INFO
Shelves
150
421.175
INFO
Shelves
175
421.187
INFO
Shelves
187
421.200
INFO
Shelves
200
圧縮表現を表示 (16 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
igus
- Shelves
オーダー番号
421.62
最終更新日
09.01.2025 11:36:36
単位
キーワード
Energy Chains
Individual parts
Series
System
shelves
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_GUIDING ガイド
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-40-05-58 ケーブルチェーン
ECLASS 10.1
27-40-90-01 ケーブルチェーン
ECLASS 9.1
27-06-23-11 ケーブルチェーン
ECLASS 8.1
27-06-92-01 Energy guide chain
ECLASS 6.0
27-06-92-01 Energie guide chain
ETIM 10.0
EC002414 Cable guide chain