フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 15050
Individual parts
Lockable full-width shelves
igus
E-Ketten®
System E4/light Energy Chains
Series 15050
Individual parts
Lockable full-width shelves
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
521.150
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part no.
ARTNR
Info PDF
INFO
Description
BEZ
Width
X [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
521.050
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
50
521.062
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
62
521.075
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
75
521.100
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
100
521.125
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
125
521.150
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
150
521.175
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
175
521.200
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
200
521.225
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
225
521.250
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
250
521.300
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
300
521.450
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
450
圧縮表現を表示 (12 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
igus
- Lockable full-width shelves
オーダー番号
521.150
最終更新日
09.01.2025 11:36:36
単位
キーワード
Energy Chains
Individual parts
Lockable
Series
System
shelves
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_GUIDING ガイド
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-40-05-58 ケーブルチェーン
ECLASS 10.1
27-40-90-01 ケーブルチェーン
ECLASS 9.1
27-06-23-11 ケーブルチェーン
ECLASS 8.1
27-06-92-01 Energy guide chain
ECLASS 6.0
27-06-92-01 Energie guide chain
ETIM 10.0
EC002414 Cable guide chain