2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3210.125

テーブルを展開
EN
1/5
Part no.
ARTNR
Info PDF
INFO
Description
BEZ
Width
X [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3210.050
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
50
3210.075
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
75
3210.100
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
100
3210.115
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
115
3210.125
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
125
3210.150
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
150
3210.175
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
175
3210.200
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
200
3210.225
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
225
3210.250
INFO
Lockable full-width shelves - for the standard interior separation
250
圧縮表現を表示 (10 product)
オーダー番号3210.125
最終更新日09.01.2025 11:36:36
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_GUIDING ガイド

CNS

CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

27-40-05-58 ケーブルチェーン

ECLASS 10.1

27-40-90-01 ケーブルチェーン

ECLASS 9.1

27-06-23-11 ケーブルチェーン

ECLASS 8.1

27-06-92-01 Energy guide chain

ECLASS 6.0

27-06-92-01 Energie guide chain

ETIM 10.0

EC002414 Cable guide chain