フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
ルーメンビーム
ルーメンビーム グランデ カラーチェンジ
ヨークマウント
Lumenpulse
ルーメンビーム
ルーメンビーム グランデ カラーチェンジ
ヨークマウント
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
53VUQ4B11
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
固定角度
FIXTURE_ANGLE
ホスト
HOST
1
2
53VUQ4B11
100.000
D5020200
0
1
電気コネクタ
0
0
4
高性能エクステリア建築照明
-1
90
5
AQATYVPAX
0.000
0
0
0
0
4
-1
0
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- ヨークマウント
オーダー番号
53VUQ4B11
最終更新日
20.06.2024 07:01:03
単位