フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
ルーメンファケード
ルーメンファケード
ウォールマウント 拡張マウント
Lumenpulse
ルーメンファケード
ルーメンファケード
ウォールマウント 拡張マウント
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
HFNEM2TCV
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
120ボルト
VAR120_VOLTS
208ボルト
VAR208_VOLTS
240ボルト
VAR240_VOLTS
277ボルト
VAR277_VOLTS
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
腕の長さ
ARM_LENGTH
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コンストラクション・ノート
CONTRUCTION_NOTE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
1
2
HFNEM2TCV
1
0
0
0
8.500
0.312
D5020200
0
1
電源用コネクタ
フィクスチャーの長さは、メーカーに相談せずに変更しないこと。
0
0
4
QC7TR9J53
0.000
0.313
0
0
0
0
4
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- ウォールマウント 拡張マウント
オーダー番号
HFNEM2TCV
最終更新日
20.06.2024 07:01:04
単位
キーワード
ウォールマウント
ルーメンファケード
拡張マウント
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties