フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
ルーメンファケード
ルーメンファケード・インテリア
ルーメンファケード・ピュア 連続横型・固定式
Lumenpulse
ルーメンファケード
ルーメンファケード・インテリア
ルーメンファケード・ピュア 連続横型・固定式
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
OWOHCT1RZ
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
括弧
BRACKETS
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
カラーフィルター
COLOR_FILTER
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コンストラクション・ノート
CONTRUCTION_NOTE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
作成日
DATE_CREATED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
1
OWOHCT1RZ
3.750
D5020200
1
0
1
16777215
電源用コネクタ
フィクスチャーの長さは、メーカーに相談せずに変更しないこと。
0
0
2023/07/25
4
ルーメンファサード・ピュア連続横型は、ルーメンパルスのフォルム、品質、性能を最も純粋に表現した製品です。ルーメンファサード・ピュアは、ルーメンパルスの最先端品質を表現するために内側から設計され、シンプルな制御オプション、統合されたアクセサリー、まとまりのある取り付けオプションを備えています。今までの白色光について考え直してみてください。
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- ルーメンファケード・ピュア 連続横型・固定式
オーダー番号
OWOHCT1RZ
最終更新日
20.06.2024 07:01:04
単位
キーワード
ルーメンファケード
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties