2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14B4WG2CR

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
常に垂直
ALWAYS_VERTICAL
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
デザインオプション
DESIGN_OPTION
ダブルフィクスチャー
DOUBLE_FIXTURE
フィクスチャー間隔
FIXTURE_SPACING
1
2
14B4WG2CR
1
100.000
D5020200
1
0
電気コネクタ
0
0
0
高性能エクステリア建築照明
-1
1
1.326
CO2MGGSI7
0
0.000
0
0
0
0
4
-1
圧縮表現を表示 (2 product)
オーダー番号14B4WG2CR
最終更新日20.06.2024 07:01:05
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties