フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
ルーメンファケード
ルーメンファケード・ピュア・コンティニュアス・ホリゾンタル
ルーメンファケード・ピュア連続横型 - WMCH
Lumenpulse
ルーメンファケード
ルーメンファケード・ピュア・コンティニュアス・ホリゾンタル
ルーメンファケード・ピュア連続横型 - WMCH
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TB04210RP
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アングルカルク
ANGLECALC
アングルリアル
ANGLEREAL
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
ブラケット距離
BRACKET_DISTANCE
ブラケット・オプション
BRACKET_OPTIONS
ブラケットWMCH 12-24
BRACKET_WMCH_12_24
ブラケット WMCH 3-6
BRACKET_WMCH_3_6
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コンストラクション・ノート
CONTRUCTION_NOTE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
1
2
TB04210RP
90
90
3.750
D5020200
0.016
1
0
1
0
1
電源用コネクタ
フィクスチャーの長さは、メーカーに相談せずに変更しないこと。
0
0
BEQP7RGKD
0.000
0
0
0
0
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- ルーメンファケード・ピュア連続横型 - WMCH
オーダー番号
TB04210RP
最終更新日
20.06.2024 07:01:06
単位
キーワード
WMCH
ルーメンファケード
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties