フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Lumenpulse
ルーメンファケード・ナノ
ルーメンファケード・ナノ横型カラーチェンジング
ユニバーサル・ア���ャスタブル・マウンティング
Lumenpulse
ルーメンファケード・ナノ
ルーメンファケード・ナノ横型カラーチェンジング
ユニバーサル・アジャスタブル・マウンティング
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0UW3GLTKG
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
アンプ
AMPS
角度
ANGLE
アングルカルク
ANGLECALC
見かけの荷重
APPARENT_LOAD
アセンブリコード
ASSEMBLY_CODE
利用率を計算する
CALCULATE_COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
利用率
COEFFICIENT_OF_UTILIZATION
コネクタ説明
CONNECTOR_DESCRIPTION
コントロールノート
CONTROL_NOTE
コンストラクション・ノート
CONTRUCTION_NOTE
コスト
COST
積載時に空洞ができる
CUT_WITH_VOIDS_WHEN_LOADED
デフォルト標高
DEFAULT_ELEVATION
記述
DESCRIPTION
1
2
0UW3GLTKG
0.333
0
90
0.016
D5020200
0
1
電源用コネクタ
ドントロール・オプションを決定する前に、製品の仕様書を参照してください。 制限事項があります。
フィクスチャーの長さは1フィート、2フィート、3フィート、4フィートのみ。
0
0
4
Lumenfacade Nano Horizontalは、スリムなプロフィールの高効率リニアLED照明器具です。12インチ、24インチ、36インチ、48インチのセクションで利用可能なLumenfacade Nano Horizontalは、放牧、投光、壁面洗浄用の光学系、RGB、RGBW、RGBAのカラーミキシング、さまざまな取り付けオプション、仕上げ、制御など、さまざまなオプションで構成できます。ルーメンファケード・ナノ・ホリゾンタルは、ユニークな非対称配光も可能で、壁面や看板に卓越した均一性と明るさを提供します。
2CS1TBCCX
0.000
D5020200
0
0
0
0
4
ルメンファケード・ナノ治具用フォトメトリクス
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Lumenpulse
- ユニバーサル・アジャスタブル・マウンティング
オーダー番号
0UW3GLTKG
最終更新日
20.06.2024 07:01:07
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
0UW3GLTKG