Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Polylux
絶縁定格変圧器
TTX
TTX800
Polylux
絶縁定格変圧器
TTX
TTX800
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6WSYUVM5L
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
周囲温度
AMBIENT_TEMPERATURE
接続グループ
CONNECTION_GROUP
冷却
COOLING
寸法 (axbxcxdxe)
DIMENSIONS__AXBXCXDXE_
効率(%)
EFFICIENCY____
頻度
FREQUENCY
入力電圧
INPUT_VOLTAGE
断熱
INSULATION
騒音レベル (db)
NOISE_LEVEL__DB_
出力電圧
OUTPUT_VOLTAGE
保護度
PROTECTION_DEGREE
格付け
RATING
温度上昇
TEMPERATURE_RISE
試験電圧
TEST_VOLTAGE
1
6WSYUVM5L
45 ºC
Yyn0
AN
1300x700x1325x600x800 mm 18Ø
98,8
50/60 Hz
400 V
クラスH - 180ºC
65
400 V
IP-00
800 kVA
Hクラス
3 kV (1分間、50 Hz)
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Polylux
- TTX800
オーダー番号
6WSYUVM5L
最終更新日
08.04.2024 08:49:42
単位
キーワード
TTX
絶縁定格変圧器
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)