2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1VTDJNF9Y

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
エラストマーシール
ELASTOMER_SEALS
エレガントなクロームのディテール
ELEGANT_CHROME_DETAILS
固定システム
FIXING_SYSTEM
フラッシュフィッティング
FLUSH_FITTING
ガラス 8 mm
GLASS_8_MM
磁気ストリップ
MAGNETIC_STRIP
シャワートレイなしのモンタージュ
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
上下機構
UP_AND_DOWN_MECHANISM
名称
NAME
1
1VTDJNF9Y
このシャワーエンクロージャーは、シャワートレイの上だけでなく、床に直接取り付けることもできる。
キャビンの気密性を確保する。
ブラケットを使用した壁面取付けシステム。シーリング・プロファイルを使用した取付け(壁の曲率を水平にすることが可能)と、プロファイルを使用しない取付け(完全にまっすぐな壁面用)の2つのオプションがあります。
ブラケットとヒンジはガラス板と同じ高さに取り付けられ、表面が平らなため、シャワールームを清潔に保つことができます。
安全ガラス、強化ガラス、厚さ8mm、PNEN 121501規格適合。
温度や湿度の変化に強い。
標準では、敷居の有無にかかわらず、シャワーのエンクロージャーの組み立てに必要なすべてのコンポーネントは、製品に追加されています。すべての注意事項は、組立説明書に記載されています。
ガスケットの損傷を防ぎ、静かでトラブルのない運転を保証します。
1VTDJNF9Y
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号1VTDJNF9Y
最終更新日23.12.2024 11:04:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties