フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Radaway
シャワーの囲い、ドア、スクリーン
アルタ
アルタKDD B
ARTA_KDDB_1000Lx1000Px2000
Radaway
シャワーの囲い、ドア、スクリーン
アルタ
アルタKDD B
ARTA_KDDB_1000Lx1000Px2000
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
F0H818ZHL
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
エラストマーシール
ELASTOMER_SEALS
エレガントなクロームのディテール
ELEGANT_CHROME_DETAILS
固定システム
FIXING_SYSTEM
フラッシュフィッティング
FLUSH_FITTING
ガラス 8 mm
GLASS_8_MM
磁気ストリップ
MAGNETIC_STRIP
シャワートレイなしのモンタージュ
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
上下機構
UP_AND_DOWN_MECHANISM
名称
NAME
1
F0H818ZHL
このシャワーエンクロージャーは、シャワートレイの上だけでなく、床に直接取り付けることもできる。
キャビンの気密性を確保する。
スイングヒンジを使用した革新的な壁面取り付けシステムで、壁の曲率を水平にすることが可能。
平らな面は、シャワールームを清潔に保つのに役立ちます。
安全ガラス、強化ガラス、厚さ8mm、PNEN 121501規格適合。
温度や湿度の変化に強い。
標準では、敷居の有無にかかわらず、シャワーのエンクロージャーの組み立てに必要なすべてのコンポーネントは、製品に追加されています。すべての注意事項は、組立説明書に記載されています。
ガスケットの損傷を防ぎ、静かでトラブルのない運転を保証します。
F0H818ZHL
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Radaway
- ARTA_KDDB_1000Lx1000Px2000
オーダー番号
F0H818ZHL
最終更新日
23.12.2024 11:04:03
単位
キーワード
アルタ
アルタKDD
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties