フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Radaway
シャワーの囲い、ドア、スクリーン
エスペラ
エスペラKDD
エスペラ_KDD_90L_90P
Radaway
シャワーの囲い、ドア、スクリーン
エスペラ
エスペラKDD
エスペラ_KDD_90L_90P
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
V3Y1EBCA6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
エラストマーシール
ELASTOMER_SEALS
エレガントなクロームのディテール
ELEGANT_CHROME_DETAILS
固定システム
FIXING_SYSTEM
ガラス 8 mm
GLASS_8_MM
磁気ストリップ
MAGNETIC_STRIP
シャワートレイなしのモンタージュ
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
スライダー
SLIDER
チルトドア
TILTING_DOOR
名称
NAME
1
V3Y1EBCA6
このシャワーエンクロージャーは、シャワートレイの上だけでなく、床に直接取り付けることもできる。
キャビンの気密性を確保する。
壁の曲率を水平にできるプロファイルを備えた壁面取り付けシステム。
安全ガラス、強化ガラス、厚さ8mm、PNEN 121501規格適合。
温度や湿度の変化に強い。
標準では、敷居の有無にかかわらず、シャワーのエンクロージャーの組み立てに必要なすべてのコンポーネントは、製品に追加されています。すべての注意事項は、組立説明書に記載されています。
微妙なスライダーがドアを静かに開けることを保証する。
キャビン内を清掃するために、ロックを解除してドアを傾けることも可能だ。
V3Y1EBCA6
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Radaway
- エスペラ_KDD_90L_90P
オーダー番号
V3Y1EBCA6
最終更新日
23.12.2024 11:04:03
単位
キーワード
エスペラ
エスペラKDD
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties