2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

KL6CRWJTS

テーブルを展開
JA
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
エラストマーシール
ELASTOMER_SEALS
エレガントなクロームのディテール
ELEGANT_CHROME_DETAILS
固定システム
FIXING_SYSTEM
ガラス 8 mm
GLASS_8_MM
磁気ストリップ
MAGNETIC_STRIP
シャワートレイなしのモンタージュ
MONTAGE_WITHOUT_A_SHOWER_TRAY
スライダー
SLIDER
チルトドア
TILTING_DOOR
名称
NAME
1
KL6CRWJTS
このシャワーエンクロージャーは、シャワートレイの上だけでなく、床に直接取り付けることもできる。
キャビンの気密性を確保する。
壁の曲率を水平にできるプロファイルを備えた壁面取り付けシステム。
安全ガラス、強化ガラス、厚さ8mm、PNEN 121501規格適合。
温度や湿度の変化に強い。
標準では、敷居の有無にかかわらず、シャワーのエンクロージャーの組み立てに必要なすべてのコンポーネントは、製品に追加されています。すべての注意事項は、組立説明書に記載されています。
微妙なスライダーがドアを静かに開けることを保証する。
キャビン内を清掃するために、ロックを解除してドアを傾けることも可能だ。
KL6CRWJTS
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号KL6CRWJTS
最終更新日23.12.2024 11:04:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties