フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SEWOSY
電気機械式ロック
パニック・バー 電気ストライキ
SE1APC
SEWOSY
電気機械式ロック
パニック・バー 電気ストライキ
SE1APC
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E95J7A7NO
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
保持力
HOLDING_FORCE
入力電圧
INPUT_VOLTAGE
レイアウト
LAYOUT
作戦モード
MODE_OF_OPERATIONS
名称
NAME
1
E95J7A7NO
400 daN
12-24V ACDC
表面実装
安全な故障
E95J7A7NO
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SEWOSY
- SE1APC
オーダー番号
E95J7A7NO
最終更新日
04.07.2024 06:16:11
単位
キーワード
電気ストライキ
電気機械式ロック
クラフィシケーション