フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SEWOSY
設置用アクセサリー
表面ジャンクションボックス
BRA1
SEWOSY
設置用アクセサリー
表面ジャンクションボックス
BRA1
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
J6R0ZCTKC
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
サムネイル
PREVIEWPERLINE
ORDERNO
接続
CONNECTION
インプット
INPUTS
いたずら防止スイッチ
TAMPERPROOF_SWITCH
名称
NAME
1
J6R0ZCTKC
ネジ端子
3
はい
J6R0ZCTKC
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SEWOSY
- BRA1
オーダー番号
J6R0ZCTKC
最終更新日
04.07.2024 06:16:12
単位
キーワード
表面ジャンクションボックス
設置用アクセサリー
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
J6R0ZCTKC