フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Multi level installation terminal block
SIEMENS
...
Electrical installation, device
Terminal (not overhead line)
Multi level installation terminal block
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8WH60014CF00
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Product number of the Manufacturer
MANUID
Alternative product number
SUPPLIERALTNO
image
IMAGE
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
EAN
Manufacturer Name
MANUNAME
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Rated current In
AAB500 [A]
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
AAB787 [mm²]
max. connectable conductor cross-section multiple wire
AAB789 [mm²]
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
AAB937 [mm²]
1
2
3
8WH60014CF00
8WH6001-4CF00
Installation terminal L N 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
Installation terminal L N 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
4001869447841
Siemens
Installation terminal L N 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
24.0
3.0
3.0
0.0
8WH60014DF00
8WH6001-4DF00
Installation terminal L L 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
Installation terminal L L 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
4001869447834
Siemens
Installation terminal L L 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
24.0
3.0
3.0
0.0
8WH60014FF00
8WH6001-4FF00
Installation terminal PE, L, NT 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
Installation terminal PE, L, NT 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
4001869447872
Siemens
Installation terminal PE, L, NT 2.5 mm2, 5.2 mm width gray
24.0
3.0
3.0
0.0
圧縮表現を表示 (3 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SIEMENS
- Multi level installation terminal block
オーダー番号
8WH60014CF00
最終更新日
04.05.2022 06:30:18
単位
キーワード
Device
Electric engineering
Electrical installation
Multi level installation terminal block
Terminal
automation
overhead
process control engineering
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
27-25-01-10 マルチレベル設置端末ブロック
ECLASS 12.0
27-14-11-25 マルチレベル設置端末ブロック
ECLASS 11.1
27-14-11-25 マルチレベル設置端末ブロック
ECLASS 11.0
27-14-11-25 マルチレベル設置端末ブロック
ECLASS 10.1
27-14-11-25 マルチレベル設置端末ブロック
ECLASS 9.1
27-14-11-25 マルチレベル設置端末ブロック
ETIM 10.0
EC001329 Multi level installation terminal block
ETIM 9.0
EC001329 Multi level installation terminal block
ETIM 8.0
EC001329 Multi level installation terminal block
ETIM 7.0
EC001329 Multi level installation terminal block