2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EF04

テーブルを展開
EN
1/5
PREVIEW
CNSORDERNO
CNSORDERNO
Model
MODEL
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
Weight
WEIGHT [g]
Color
COLOR
Length
LENGTH [mm]
With Key
WITH_KEY
Function
FUNCTION
1
EF04
EF04
Zinc Alloy
Powder Coating
235
Black
93
Yes
Panel Cabinet Lock
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号EF04
ショートテキストPanel Cabinet Lock
最終更新日07.06.2025 04:44:53
単位
キーワード

クラフィシケーション

カテゴリー別

Hinge ヒンジ、丁番
Fixture_System フィクスチャシステム
Metal_Fitting 金属継手
Control_Unit 制御ユニット
Handle ハンドル
Screwing_Tool 締結工具
Gripping_Technology グリッパ

CNS

CNSERPBASE Object Properties