フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
nVent HOFFMAN IEC
Accessories
Floor Standing
Steel
Mounting
ESFT01 - Transport bracket for swing frame
nVent HOFFMAN IEC
Accessories
Floor Standing
Steel
Mounting
ESFT01 - Transport bracket for swing frame
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ESFT01(0)
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item no.
ITEM
DETAIL
Info URL
INFO
Description
DES
Weight
MASS [kg]
EAN Code
EAN
Mounting Instructions
MI
1
ESFT01
Low
Info URL
Swing frame stopper
3.00
8713574234925
URL
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
nVent HOFFMAN IEC
- ESFT01
オーダー番号
ESFT01
ショートテキスト
Transport bracket for swing frame
最終更新日
11.04.2025 09:23:04
単位
キーワード
Accessories
Floor Standing
IEC
Mounting
Steel
Swing Frame
Transport bracket
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties