2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7000-KOYO.

テーブルを展開
EN
1/5
brand
BRA
Bearing type code
BEAR
Bearing accuracy
ACC
code-behind
BEHI
National standard for bearing material
MAT1
The bearing material is equivalent
MAT2
Angular Contact
ANG
code
CODE
d
DD [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
r
RR [mm]
r1
RR1 [mm]
Basic rated load Cr (dynamic) KN
CR
1|7000-KOYO
KOYO
7
JIS B 1514 P0
Not labeled: Steel plate stamping holder
GCr15
SUJ
Not labeled: 30 ° B: 40 ° C: 15 °
7000-KOYO
10
26
8
0.3
0.15
6.25
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストAngular contact ball bearings · Mismatch · Single row
最終更新日25.11.2025 10:51:27
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type Code7000-KOYO