2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MHZL2-10D-X6110

テーブルを展開
JA
1/5
シリンダ内径
BORE [mm]
作動方式
ACTION
ダストカバーの種類
DUSTCOVEROP
フィンガの位置
POS [mm]
オートスイッチ
AUTOSWITCH
リード線長さ
LEAD
オートスイッチ追記号
NUMBER
オーダーメイド仕様
OMSC
ねじon/off
THREAD
1
2
3
10
(D) 複動形
(-) クロロプレンゴム (CR)
19.2
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
N/A
N/A
(-X6110) ダストカバー付/基本タイプ
on
16
(D) 複動形
(-) クロロプレンゴム (CR)
26.9
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
N/A
N/A
(-X6110) ダストカバー付/基本タイプ
on
20
(D) 複動形
(-) クロロプレンゴム (CR)
34.3
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
N/A
N/A
(-X6110) ダストカバー付/基本タイプ
on
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
ショートテキスト平行開閉形エアチャック/ロングストローク/ダストカバー付
最終更新日20.02.2023 07:21:30
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties