フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Small parts
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
PARPO,PSARPO - Tension spring for pillar-hexagon bolt type
PRiCi FA
...
Round Wire Springs , Tension Springs , Torsion Springs
PARPO,PSARPO - Tension spring for pillar-hexagon bolt type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PARPO4-15
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
material
MAT
surface treatment
SUR
Attachment
ATT
LM material
MAT2
Code
CODE
M
VAR02
L
VAR04 [mm]
d
FIX02 [mm]
D
FIX04 [mm]
E
FIX06 [mm]
F
FIX08 [mm]
A
FIX10 [mm]
B
FIX12 [mm]
Ha
FIX14 [mm]
PDF
FIX95
1
2
PARPO4-15
SCM435
Protective film of ferric oxide
1 nut cap
Equivalent to SWCH (JIS 3 type)
PARPO
4
15
1.5
3.0
3
1.5
7.0
3
4
PDF
PSARPO4-15
SUS304
-
1 nut cap
Equivalent to SUS304 (JIS 3 type)
PSARPO
4
15
1.5
3.0
3
1.5
7.0
3
4
PDF
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- PARPO,PSARPO
オーダー番号
M_ARPO4-15
ショートテキスト
Tension spring for pillar-hexagon bolt type
最終更新日
17.10.2023 03:13:37
単位
キーワード
Round Wire
Small parts
Springs
Tension Springs
Torsion Springs
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties