フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
ZS74A,ZS74AE,ZS74S,ZS74SE - Knob plunger - knob type - standard type
PRiCi FA
Locating parts
Spring Plungers
ZS74A,ZS74AE,ZS74S,ZS74SE - Knob plunger - knob type - standard type
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
ZS74AE8
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Model
MODEL
type
LV1
ZT material
MAT
ZT surface treatment
SUR
X material
MAT2
X Hardness
HN
X surface treatment
SUR2
TH material
MAT3
LM material
MAT4
LM surface treatment
SUR3
Code
CODE
M
VAR02
Pitch
FIX02 [mm]
D1
FIX04 [mm]
B
FIX06 [mm]
S
FIX08 [mm]
La
FIX10 [mm]
1
2
3
4
ZS74A8
No locking nut
SUM22
Protective film of ferric oxide
S45C
40~45HRC
Protective film of ferric oxide
SUS631J1
-
-
ZS74A
8
1.0
11.5
4
4
30
ZS74AE8
With locking nut
SUM22
Protective film of ferric oxide
S45C
40~45HRC
Protective film of ferric oxide
SUS631J1
SS400
Protective film of ferric oxide
ZS74AE
8
1.0
11.5
4
4
30
ZS74S8
No locking nut
SUS303
-
SUS440C
40~45HRC
-
SUS631J1
-
-
ZS74S
8
1.0
11.5
4
4
30
ZS74SE8
With locking nut
SUS303
-
SUS440C
40~45HRC
-
SUS631J1
SUS303
-
ZS74SE
8
1.0
11.5
4
4
30
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
PRiCi FA
- ZS74A,ZS74AE,ZS74S,ZS74SE
オーダー番号
M_PXNKN8
ショートテキスト
Knob plunger - knob type - standard type
最終更新日
17.10.2023 03:12:48
単位
キーワード
Locating
Spring Plungers
parts
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties