フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TBS - ALL STAINLESS STEEL TORQUE HINGE
Sugatsune
...
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TBS - ALL STAINLESS STEEL TORQUE HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-037-302 HG-TBS25R
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Main Material
MAINMATERIAL
Finish
FINISH
Opening Angle
OPENINGANGLE
Handed
HANDED
Mounting Position
MOUNTINGPOSITION
Torque kgf.cm
TORQUEKGFCM
Torque N.m
TORQUENM
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
170-037-300
HG-TBS15R
4510932178631
Special Type
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
360°
Right
Horizontal
15.3(±20%)
1.5(±20%)
16
33
Link
170-037-301
HG-TBS15L
4510932178648
Special Type
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
360°
Left
Horizontal
15.3(±20%)
1.5(±20%)
16
33
Link
170-037-302
HG-TBS25R
4510932178655
Special Type
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
360°
Right
Horizontal
25.5(±20%)
2.5(±20%)
16
33
Link
170-037-303
HG-TBS25L
4510932178662
Special Type
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
360°
Left
Horizontal
25.5(±20%)
2.5(±20%)
16
33
Link
170-037-304
HG-TBS40R
4510932178679
Special Type
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
360°
Right
Horizontal
40.8(±20%)
4.0(±20%)
18
40
Link
170-037-305
HG-TBS40L
4510932178686
Special Type
Stainless Steel (SUS304)
Barrel Polished
360°
Left
Horizontal
40.8(±20%)
4.0(±20%)
18
40
Link
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-TBS
ショートテキスト
ALL STAINLESS STEEL TORQUE HINGE
最終更新日
20.10.2025 13:47:06
単位