フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Chambrelan
Telescopic slides with partial extension
Aluminium telescopic slides with partial extension
D402VF - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in & out - max Load rating : 33 kg - Lengths : 150 - 650 mm
Chambrelan
...
D402VF - Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in & out - max Load rating : 33 kg - Lengths : 150 - 650 mm
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CHAMBRELAN - D402VF-0400
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CNSORDERNO
DESC
Material
MATERIAL
Extension
L [mm]
Closed length
D [mm]
Load per pair on major axis
LOAD [kg]
Form
FORM
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D402VF-0250
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
250
160
20
Closed
Detail
D402VF-0300
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
300
180
26
Closed
Detail
D402VF-0350
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
350
230
30
Closed
Detail
D402VF-0400
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
400
280
32
Closed
Detail
D402VF-0450
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
450
300
33
Closed
Detail
D402VF-0500
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
500
330
33
Closed
Detail
D402VF-0550
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
550
350
31
Closed
Detail
D402VF-0600
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
600
400
28
Closed
Detail
D402VF-0650
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
650
450
25
Closed
Detail
圧縮表現を表示 (9 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Chambrelan
- D402VF
オーダー番号
D402VF-0400
ショートテキスト
Aluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock in & out - max Load rating : 33 kg - Lengths : 150 - 650 mm
最終更新日
06.09.2024 08:13:26
単位