2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CHAMBRELAN - D402V-0400

テーブルを展開
EN
1/5
CNSORDERNO
DESC
Material
MATERIAL
Extension
L [mm]
Closed length
D [mm]
Load per pair on major axis
LOAD [kg]
Form
FORM
INFO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
D402V-0250
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
250
160
20
Closed
Detail
D402V-0300
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
300
180
26
Closed
Detail
D402V-0350
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
350
230
30
Closed
Detail
D402V-0400
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
400
280
32
Closed
Detail
D402V-0450
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
450
300
33
Closed
Detail
D402V-0500
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
500
330
33
Closed
Detail
D402V-0550
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
550
350
31
Closed
Detail
D402V-0600
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
600
400
28
Closed
Detail
D402V-0650
2 beams ball bearing telescopic slides
Aluminium
650
450
25
Closed
Detail
圧縮表現を表示 (9 構成可能製品)
オーダー番号D402V-0400
ショートテキストAluminium Telescopic Slide - Partial Extension with Lock out - max Load rating : 33 kg - Lengths : 150 - 650 mm
最終更新日06.09.2024 08:13:26
単位

クラフィシケーション

カテゴリー別

Linear_Technology 直動技術
Guiding_Element ガイド要素

CNS

CNSERPBASE Object Properties