2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

756968

テーブルを展開
EN
1/5
B-TPA 200R
B_TPA_200R
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
756968
B-TPA 200R
4047526117252
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
40
Rollenlager
250
235
140 x 110
1.465
Gummi
hochwertiges Polypropylen
Bockrolle
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号756968
ショートテキストB-TPA 200R
最終更新日22.05.2025 14:20:38
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_ROLLING 回転

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-37-02-02 重量物用固定ローラー