2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0308.08INOX

テーブルを展開
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Höhe (H)
H [mm]
Gewinde (d)
D
Durchmesser Kugel (s)
S [mm]
Kugelhöhe (h1)
H1 [mm]
Federdruck (F1)
F1 [N]
Federdruck (F2)
F2 [N]
Innensechskant (e)
E [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BK38.0308.04INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
10
M 4
2.5
0.8
6
12
2.0
BK38.0308.05INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
14
M 5
3.0
0.9
7
13
2.5
BK38.0308.06INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
15
M 6
3.5
1.0
9
15
3.0
BK38.0308.08INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
18
M 8
5.0
1.5
20
35
4.0
BK38.0308.10INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
23
M 10
6.0
2.0
25
45
5.0
BK38.0308.12INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
26
M 12
8.0
2.5
35
60
6.0
BK38.0308.16INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
33
M 16
10.0
3.5
65
110
8.0
BK38.0308.20INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
43
M 20
12.0
4.5
80
120
10.0
BK38.0308.24INOX
Federnde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
48
M 24
15.0
5.5
100
150
12.0
圧縮表現を表示 (9 product)
オーダー番号BK38.0308.08INOX
ショートテキストFedernde Druckstücke mit Innensechskant, Ausführung Edelstahl
最終更新日04.08.2022 06:42:27
単位

クラフィシケーション