2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VFS2110-1G

テーブルを展開
EN
1/5
Symbol
SYMBOL
Body type
BODY
Pilot type
PILOT
Coil rated voltage
VOLTAGE
Electrical entry
ENTRY
Option
OPTION
Pilot valve manual override
MANUAL
Porting specifications
SPECIFICATIONS
Port size
PORT
Thread type
THREAD
CE/UKCA-compliant
CE
1
(1) 2 position single
(1) Non plug-in type sub-plate
(-) Internal pilot
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(G) Grommet
(-) None
(-) Non-locking push type(Flush)
N/A
(-) Without sub-plate
N/A
(-) None
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
ショートテキストBase Mounted/Non Plug-in/Single Unit
最終更新日14.07.2025 10:57:47
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
BYFUNC_ADJUSTING 調整

カテゴリー別

Valve バルブ、弁
Automation オートメーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Type CodeVFS2110-1G_SU

ECLASS 14.0

51-03-01-03 電動バルブ(ニューマティクス)

ECLASS 13.0

51-03-01-03 Electrically operated valve (pneumatics)

ECLASS 10.1

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)

ECLASS 6.2

27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)