フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
SMC
directional_control_valves
pilot_operated_4_5
VFS 5 Port Solenoid Valve
Series VFS2000
Manifold Base
VFS2_0_X54_VALVE - Base Mounted/Plug-in/Dripproof/For Manifold Mounting
SMC
...
Series VFS2000
Manifold Base
VFS2_0_X54_VALVE - Base Mounted/Plug-in/Dripproof/For Manifold Mounting
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VFS2100-1F-X54
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Symbol
SYMBOL
Pilot type
PILOT
Coil rated voltage
VOLTAGE
Electrical entry
ENTRY
Option
OPTION
Pilot valve manual override
MANUAL
CE/UKCA-compliant
CE
1
(1) 2 position single
(-) Internal pilot
(1) 100 VAC (50/60 Hz)
(F) Plug-in type
(-) None
(-) Non-locking push type(Flush)
(-) None
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
SMC
- VFS2_0_X54_VALVE
ショートテキスト
Base Mounted/Plug-in/Dripproof/For Manifold Mounting
最終更新日
14.07.2025 10:57:44
単位
キーワード
Base
Directional Control Valves
Manifold
Manifold Base
Pilot Operated
Port Solenoid Valve
Port Solenoid Valves
Series
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
BYFUNC_ADJUSTING 調整
カテゴリー別
Valve バルブ、弁
Automation オートメーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-03-01-03 電動バルブ(ニューマティクス)
ECLASS 13.0
51-03-01-03 Electrically operated valve (pneumatics)
ECLASS 10.1
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unspecified)
ECLASS 6.2
27-29-13-90 Directional control valve (pneumatics, unclassified)