フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
BK38.0702 - Bügelgriffe / Bogengriffe
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
BK38.0702 - Bügelgriffe / Bogengriffe
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK38.0702.60068011
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Rohrlänge (L)
L [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
Griffbreite (B)
B [mm]
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Griffhöhe (h)
KLEINH [mm]
Länge (l1)
KLEINL1 [mm]
Gewinde (d1)
D1
1
2
3
4
5
6
BK38.0702.40048011
Bogengriffe, Eloxalausführung naturfarben
480
400
35
62
25
200
M 8
BK38.0702.40048014
Bogengriffe, Eloxalausführung schwarz
480
400
35
62
25
200
M 8
BK38.0702.60068011
Bogengriffe, Eloxalausführung naturfarben
680
600
35
62
25
200
M 8
BK38.0702.60068014
Bogengriffe, Eloxalausführung schwarz
680
600
35
62
25
200
M 8
BK38.0702.80088011
Bogengriffe, Eloxalausführung naturfarben
880
800
35
62
25
200
M 8
BK38.0702.80088014
Bogengriffe, Eloxalausführung schwarz
880
800
35
62
25
200
M 8
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bäcker
- BK38.0702
オーダー番号
BK38.0702.60068011
ショートテキスト
Bügelgriffe / Bogengriffe
最終更新日
04.08.2022 06:21:05
単位