フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
BK38.0712 - Bügelgriffe / Maschinen- und Kommandogehäusegriffe, abgewinkelt
Bäcker
PlacoGrip Bedienelemente
Bügelgriffe
BK38.0712 - Bügelgriffe / Maschinen- und Kommandogehäusegriffe, abgewinkelt
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BK38.0712.2040011
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Durchmesser (d)
KLEIND [mm]
Anschraubabstand (I)
I [mm]
(h)
KLEINH [mm]
(h1)
H1 [mm]
Gewinde (d1)
D1
(H)
H [mm]
(R)
R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
BK38.0712.2020011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
20
200
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2020014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
20
200
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2025011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
20
250
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2025014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
20
250
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2030011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
20
300
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2030014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
20
300
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2035011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
20
350
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2035014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
20
350
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2040011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
20
400
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.2040014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
20
400
70
15
M 8
130
35
BK38.0712.3030011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
30
300
100
15
M 10
175
35
BK38.0712.3030014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
30
300
100
15
M 10
175
35
BK38.0712.3035011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
30
350
100
15
M 10
175
35
BK38.0712.3035014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
30
350
100
15
M 10
175
35
BK38.0712.3040011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
30
400
100
15
M 10
175
35
BK38.0712.3040014
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, schwarz eloxiert
30
400
100
15
M 10
175
35
BK38.0712.3050011
Abgewinkelte Maschinen- und Kommandogehäusegriffe aus Rundaluminium, natur eloxiert
30
500
100
15
M 10
175
35
圧縮表現を表示 (18 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bäcker
- BK38.0712
オーダー番号
BK38.0712.2040011
ショートテキスト
Bügelgriffe / Maschinen- und Kommandogehäusegriffe, abgewinkelt
最終更新日
04.08.2022 06:24:24
単位
キーワード
Bridge handles
angled
control housing
elements
handles
machine
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties