2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BK38.0020.11208

テーブルを展開
EN
1/5
Artikelnummer
ARTNR
Beschreibung
DESC
Gesamthöhe (H)
H [mm]
Gewinde (d1)
D1
Breite (B)
B [mm]
Länge (L)
L [mm]
Abstandsbohrung (I)
I [mm]
1
2
3
4
5
BK38.0020.10006
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Sacklochgewinde
47
M 6
20
113
100
BK38.0020.11208
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Sacklochgewinde
53
M 8
26
129
112
BK38.0020.12806
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Sacklochgewinde
51
M 6
20
141
128
BK38.0020.16008
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Sacklochgewinde
57
M 8
26
177
160
BK38.0020.19208
Bügelgriffe aus Aluminium Druckguß mit Sacklochgewinde
57
M 8
26
209
192
圧縮表現を表示 (5 product)
オーダー番号BK38.0020.11208
ショートテキストBürgelgriffe aus Aluminium Durchguss mit Sacklochgewinde
最終更新日04.08.2022 06:10:45
単位