...
Festo
製品 (A - Z)
S
SCM
SCM - 隔壁貫通コネクタ
Festo
製品 (A - Z)
S
SCM
SCM - 隔壁貫通コネクタ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9970 SCM-1/8
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
有効範囲
INFO
ねじ
D1
ねじ
D5
B [mm]
B1 [mm]
L1 [mm]
幅
SW [mm]
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
5
9969
SCM-M5
2019-03-31
M5
M10x1
4.000
3.500
15.500
13.000
0.0050
4052568020941
9970
SCM-1/8
2019-03-31
G1/8
M14x1.5
5.000
5.000
20.000
17.000
0.0100
4052568020958
9971
SCM-1/4
2019-03-31
G1/4
M20x1.5
5.000
7.000
22.000
24.000
0.0280
4052568020965
9972
SCM-3/8
2019-03-31
G3/8
M24x1.5
8.000
8.500
26.500
27.000
0.0340
4052568020972
9973
SCM-1/2
2019-03-31
G1/2
M30x1.5
8.000
10.500
28.500
36.000
0.0780
4052568020989
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- SCM
オーダー番号
9970
ショートテキスト
隔壁貫通コネクタ
最終更新日
30.08.2023 07:34:27
単位