2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C-SPCT6

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
D
D [mm]
B
B [mm]
E
E [mm]
F
F [mm]
G
G [mm]
M
M
二面幅 H
H [mm]
1
2
3
4
C-SPCT4
4
23.4
31.3
32.1
12.4
M12x1.0
14
C-SPCT6
6
23.7
31.3
32.4
12.4
M12x1.0
14
C-SPCT8
8
29.5
36.5
37.6
17.8
M14x1.0
17
C-SPCT10
10
30.1
36.5
38.2
17.8
M14x1.0
17
圧縮表現を表示 (4 product)
ショートテキストC-VALUE スピードコントローラ - スタンダードタイプ -
最終更新日29.11.2024 04:28:20
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties