2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

C-MSSL2

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
No.
NO
ねじ径 R
R
A
A [mm]
B
B [mm]
二面幅 H
H [mm]
1
2
3
4
5
6
C-MSSLM5
M5
M5x0.8
5
18
8
C-MSSL1
1
R1/8
6
23
12
C-MSSL2
2
R1/4
8
29
16
C-MSSL3
3
R3/8
9
35
18
C-MSSL4
4
R1/2
10
43
22
C-MSSL6
6
R3/4
10
50
30
圧縮表現を表示 (6 product)
ショートテキストC-VALUE サイレンサ - ロング型金属サイレンサ -
最終更新日29.11.2024 04:28:19
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties