フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Festo
製品
空気圧駆動機器
シリンダ用部品、アクセサリ
クランプエレメント
クランプユニット
KP - ロック機構
Festo
製品
空気圧駆動機器
シリンダ用部品、アクセサリ
クランプエレメント
クランプユニット
KP - ロック機構
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178456 KP-12-600
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
D4 [mm]
D5 [mm]
ねじ
E1
H1 [mm]
H2 [mm]
H3 [mm]
H4 [mm]
H5 [mm]
H6 [mm]
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
178452
KP-4-80
4.000
10.000
12.000
12.000
11.000
M5
28.000
7.000
2.000
9.000
7.500
6.000
0.010
4052568144210
178453
KP-6-180
6.000
14.000
16.000
16.000
15.000
M5
35.000
10.000
3.000
10.000
11.000
8.000
0.015
4052568144227
178454
KP-8-350
8.000
18.000
20.000
20.000
19.000
M5
62.000
17.500
3.000
18.000
18.500
15.500
0.050
4052568014315
178455
KP-10-350
10.000
18.000
20.000
20.000
19.000
M5
62.000
17.500
3.000
18.000
18.500
15.500
0.050
4052568144234
178456
KP-12-600
12.000
18.000
20.000
20.000
19.000
M5
62.000
17.500
3.000
18.000
18.500
15.500
0.050
4052568144241
178457
KP-16-1000
16.000
22.000
24.000
24.000
23.000
G1/8
83.000
22.000
3.000
22.000
23.000
20.000
0.090
4052568014322
178458
KP-20-1400
20.000
28.000
30.000
30.000
29.000
G1/8
100.000
25.000
3.000
25.000
26.000
23.000
0.170
4052568004903
178459
KP-20-2000
20.000
36.000
38.000
38.000
37.000
G1/8
115.500
30.000
3.000
30.000
31.000
28.000
0.170
4052568014339
178460
KP-25-5000
25.000
46.000
48.000
48.000
47.000
G1/8
155.000
36.000
3.000
36.000
37.000
34.000
0.700
4052568014346
178461
KP-32-7500
32.000
63.000
65.000
65.000
64.000
G1/8
195.000
55.000
3.000
55.000
56.000
53.000
1.600
4052568144258
圧縮表現を表示 (10 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Festo
- KP
オーダー番号
178456
ショートテキスト
ロック機構
最終更新日
24.08.2023 14:01:54
単位
キーワード
ロック機構
製品
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
51-01-09-05 締め付けユニット(付属品、空気圧)
メーカー名
Festo
ECLASS 10.1
27-29-43-07 締め付けユニット(付属品、空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 9.1
27-29-92-07 締め付けユニット(付属品、空気圧)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 7.1
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.2
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 6.1
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer name
Festo
ECLASS 5.1
27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer's name
Festo
ECLASS 5.0
27-29-92-07 07