2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

178465 KPE-10

テーブルを展開
JA
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
B1 [mm]
B2 [mm]
B3 [mm]
直径
D1 [mm]
直径
D2 [mm]
直径
D3 [mm]
ねじ
D4 [mm]
ねじ
D5 [mm]
直径
D6 [mm]
直径
D7 [mm]
直径
D8 [mm]
ねじ
E1
高さ
H1 [mm]
高さ
H2 [mm]
高さ
H3 [mm]
長さ
L1 [mm]
長さ
L2 [mm]
長さ
L3 [mm]
長さ
L4 [mm]
深さ
T1 [mm]
深さ
T2 [mm]
質量
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
178462
KPE-4
27.000
19.500
12.000
4.000
0.000
12.000
M4
M5
4.200
12.000
4.500
M5
34.500
13.500
19.500
33.000
7.500
18.000
0.000
9.000
11.000
0.100
178463
KPE-6
32.000
24.000
16.000
6.000
0.000
16.000
M4
M5
4.200
16.000
4.500
M5
41.000
16.000
24.000
45.000
10.000
25.000
0.000
9.000
11.000
0.150
178464
KPE-8
36.000
27.000
20.000
8.000
4.200
20.000
M5
M5
4.200
22.000
0.000
M5
62.500
18.000
27.000
58.000
10.000
38.000
20.000
10.000
11.000
0.240
178465
KPE-10
36.000
27.000
20.000
10.000
4.200
20.000
M5
M5
4.200
22.000
0.000
M5
62.500
18.000
27.000
62.000
12.000
38.000
20.000
10.000
11.000
0.260
178466
KPE-12
40.000
28.000
20.000
12.000
5.200
20.000
M6
M6
5.200
28.000
0.000
M5
64.500
20.000
28.000
65.000
11.000
43.000
22.000
12.000
12.000
0.270
178467
KPE-16
45.000
32.500
25.000
16.000
5.200
24.000
M6
M6
5.200
32.000
0.000
G1/8
83.500
22.500
32.500
69.000
12.500
44.000
22.000
12.000
12.000
0.410
178468
KPE-20
65.000
50.000
38.000
20.000
6.500
38.000
M8
M8
6.500
45.000
0.000
G1/8
118.000
32.500
50.000
83.000
12.500
58.000
30.000
16.000
16.000
0.930
178469
KPE-25
88.000
65.000
50.000
25.000
8.500
48.000
M10
M10
8.500
55.000
0.000
G1/8
163.000
44.000
65.000
100.000
15.000
70.000
34.000
20.000
20.000
2.000
178470
KPE-32
118.000
90.000
70.000
32.000
10.300
65.000
M12
M12
10.300
60.000
0.000
G1/8
199.000
59.000
90.000
154.000
25.000
104.000
60.000
24.000
24.000
4.600
圧縮表現を表示 (9 product)
オーダー番号178465
ショートテキストクランピングユニット
最終更新日24.08.2023 14:01:54
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

51-01-09-05 締め付けユニット(付属品、空気圧)
メーカー名Festo

ECLASS 10.1

27-29-43-07 締め付けユニット(付属品、空気圧)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 9.1

27-29-92-07 締め付けユニット(付属品、空気圧)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 7.1

27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.2

27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 6.1

27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer nameFesto

ECLASS 5.1

27-29-92-07 Clamping unit (accessory, pneumatics)
Manufacturer's nameFesto

ECLASS 5.0

27-29-92-07 07