フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-VH8_T - COMBINATION HINGE
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-VH8_T - COMBINATION HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-032-625 HG-VH8-T15-WT
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Main Material
MAINMATERIAL
Colour
COLOUR
Opening Angle
OPENINGANGLE
Mounting Position
MOUNTINGPOSITION
Tolerance kgf.cm
TOLERANCEKGFCM
Tolerance N.m
TOLERANCENM
Marking
MARKING
Torque kgf.cm
TORQUEKGFCM
Torque N.m
TORQUENM
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Weight
WEIGHT [g]
MANUAL
1
2
3
4
170-032-624
HG-VH8-T15-BL
4510932166669
Butt Hinges
Polyacetal (POM)
Black
270°
Horizontal|Vertical
(±33%)
(±33%)
T1
1.53
0.15
50
36
19
Link
170-032-625
HG-VH8-T15-WT
4510932166676
Butt Hinges
Polyacetal (POM)
White
270°
Horizontal|Vertical
(±33%)
(±33%)
T1
1.53
0.15
50
36
19
Link
170-032-626
HG-VH8-T35-BL
4510932166683
Butt Hinges
Polyacetal (POM)
Black
270°
Horizontal|Vertical
(±29%)
(±29%)
T3
3.57
0.35
50
36
19
Link
170-032-627
HG-VH8-T35-WT
4510932166690
Butt Hinges
Polyacetal (POM)
White
270°
Horizontal|Vertical
(±29%)
(±29%)
T3
3.57
0.35
50
36
19
Link
圧縮表現を表示 (4 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-VH8_T
ショートテキスト
COMBINATION HINGE
最終更新日
20.10.2025 13:44:11
単位
キーワード
COMBINATION
Component
HINGE
HINGES
Hardware
Industrial
TORQUE HINGES
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
170-032-625
Type Code
HG-VH8-T15-WT
GTIN-Code
4510932166676
Order Number
170-032-625
CNSPHYPROP Physical Properties