フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
FJLC, FJLCS, FJLCSW - コンパクトフローティングジョイント - 延長ロッド - L寸標準タイプ
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
FJLC, FJLCS, FJLCSW - コンパクトフローティングジョイント - 延長ロッド - L寸標準タイプ
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FJLC8-1.25-25
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
材質
MAT
表面処理
ST
硬度
HARD
M-ピッチ
MP
L選択
LS [mm]
T
T [mm]
h
HH [mm]
D
D [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
対応ホルダ
MH
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
FJLC3-0.5-10
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
3-0.5
10
4
3
4
6
6.9
HLRA4, HLRB4, HLRC4, HLRE4
FJLC4-0.7-12
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
4-0.7
12
4
3
6
8
9.2
HLRA6, HLRB6, HLRC6, HLRE6
FJLC5-0.8-15
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
5-0.8
15
4
3
6
8
9.2
HLRA6, HLRB6, HLRC6, HLRE6
FJLC6-1.0-18
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
6-1.0
18
4
3
7
10
11.5
HLRA7, HLRB7, HLRC7, HLRE7
FJLC8-1.0-25
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
8-1.0
25
6
4
10
14
16.2
HLRA10, HLRB10, HLRC10, HLRE10
FJLC8-1.25-25
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
8-1.25
25
6
4
10
14
16.2
HLRA10, HLRB10, HLRC10, HLRE10
FJLC10-1.25-30
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
10-1.25
30
8
4
13
17
19.6
HLRA13, HLRB13, HLRC13, HLRE13
FJLC10-1.5-30
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
10-1.5
30
8
4
13
17
19.6
HLRA13, HLRB13, HLRC13, HLRE13
FJLC12-1.25-40
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
12-1.25
40
8
4
16
21
24.2
HLRA16, HLRB16, HLRC16, HLRE16
FJLC12-1.5-40
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
12-1.5
40
8
4
16
21
24.2
HLRA16, HLRB16, HLRC16, HLRE16
FJLC14-1.5-50
S45C相当
塩浴軟窒化
500HV~
14-1.5
50
12
4
18
23
26.6
HLRA18, HLRB18, HLRC18, HLRE18
FJLC18-1.5-70
S45C相当
��浴軟窒化
500HV~
18-1.5
70
12
4
21
26
30.0
HLRA21, HLRB21, HLRC21, HLRE21
圧縮表現を表示 (12 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FJLC, FJLCS, FJLCSW
ショートテキスト
コンパクトフローティングジョイント - 延長ロッド - L寸標準タイプ
最終更新日
29.05.2023 08:05:48
単位
キーワード
L寸標準タイプ
コンパクトフローティングジョイント
メトリック
延長ロッド
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Type Code
FJLC8-1.25-25