フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
FJDL - コンパクトフローティングジョイント-おねじタイプ-L寸指定
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
FJDL - コンパクトフローティングジョイント-おねじタイプ-L寸指定
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FJDL6-1.0-4-4
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
材質
MAT
硬度
HARD
M-ピッチ
MP
T寸選択
TS [mm]
L指定1mm単位
L [mm]
h
HH [mm]
D
D [mm]
F
F [mm]
l
LL [mm]
B
B [mm]
C
C [mm]
R
R [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
FJDL3-0.5-3-3
S45C相当
500HV~
3-0.5
3
3
3
4
8
6
6
6.9
1.0
FJDL4-0.7-3-3
S45C相当
500HV~
4-0.7
3
3
3
4
11
9
6
6.9
1.0
FJDL5-0.8-3-3
S45C相当
500HV~
5-0.8
3
3
3
6
13
11
8
9.2
1.0
FJDL6-1.0-4-4
S45C相当
500HV~
6-1.0
4
4
3
7
19
17
10
11.5
1.5
FJDL8-1.25-5-4
S45C相当
500HV~
8-1.25
5
4
4
10
20
18
14
16.2
1.5
FJDL10-1.5-6-4
S45C相当
500HV~
10-1.5
6
4
4
13
24
21
17
19.6
2.0
FJDL16-2.0-12-8
S45C相当
500HV~
16-2.0
12
8
4
21
40
37
26
30.0
2.0
FJDL20-2.5-15-10
S45C相当
500HV~
20-2.5
15
10
5
25
50
46
30
34.6
2.0
FJDL22-2.5-12-10
S45C相当
500HV~
22-2.5
12
10
6
27
60
56
32
36.9
2.5
圧縮表現を表示 (9 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FJDL
ショートテキスト
コンパクトフローティングジョイント-おねじタイプ-L寸指定
最終更新日
29.05.2023 08:05:46
単位
キーワード
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties