フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FlexLink
Product overview
Conveyor beams
X85X
XBCBX LA85C - Conveyor beam
FlexLink
Product overview
Conveyor beams
X85X
XBCBX LA85C - Conveyor beam
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FlexLink XBCBX 150A85C
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item No.
ITEMNO
Name
ITEMDS
Length
L [mm]
Vendor
VENDOR
Minimum length
LMIN [mm]
Maximum length
LMAX [mm]
Presentation
PRESENTATION
1
2
XBCBX LA85C
BEAM
150
FlexLink
150
3000
Detailed
XBCBX LA85C
BEAM
150
FlexLink
150
3000
Simplified
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
FlexLink
- XBCBX LA85C
オーダー番号
FlexLink XBCBX 150A85C
ショートテキスト
Conveyor beam
最終更新日
12.11.2024 13:49:02
単位
キーワード
Conveyor
Product
beam
beams
overview
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties