フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FlexLink
Product overview
Conveyor beams
XL
XLCB L H - Conveyor beam
FlexLink
Product overview
Conveyor beams
XL
XLCB L H - Conveyor beam
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FlexLink XLCB 1 H
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item No.
ITEMNO
Name
ITEMDS
Length
L [mm]
LMIN
LMAX
Vendor
VENDOR
Simplified / Detailed
PRESENTATION
1
2
XLCB L H
BEAM
1
1.000
3000.000
FlexLink
Detailed
XLCB L H
BEAM
1
1.000
3000.000
FlexLink
Simplified
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
FlexLink
- XLCB L H
オーダー番号
FlexLink XLCB 1 H
ショートテキスト
Conveyor beam
最終更新日
30.08.2022 07:05:44
単位
キーワード
Conveyor
Product
beam
beams
overview
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties